Publier vos produits
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

Traduit par Google,

Ce bras de douche comprend un inverseur qui permet de changer facilement le débit d'eau de la tête de pluie à la douchette ou de faire fonctionner les deux en même temps

Caractéristiques

  • L'inverseur commute l'eau entre la tête de pluie, la douchette ou les deux à la fois
  • À utiliser avec les pommes de douche et les douchettes KOHLER (vendues séparément)
  • Comprend une bride
  • Bride traditionnelle K-76334 et bride carrée K-76335 également disponibles (vendues séparément)
  • Connexion 1/2" NPT

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76332
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsHonesty®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.74
  • Largeur (pouces)2.96
  • Profondeur (pouces)18.19
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique