Publier vos produits
Florez™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Florez™ Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

En combinant un profil moderne avec des détails décoratifs classiques, cet ensemble d'accessoires de salle de bain trois pièces Florez offre un mélange parfait d'élégance et de talent artistique à votre espace de salle de bain. Cet ensemble de trois pièces comprend un porte-serviettes de 24 po, un anneau à serviettes et un porte-papier hygiénique, ce qui ajoute la commodité d'assembler toutes les pièces — tout s'accorde — pour une approche facile et coordonnée de la décoration de la salle de bain. Il complète de nombreux designs de salle de bain et se coordonne avec autres produits de la collection de salle de bains Florez.Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution design qui vous convient.

Caractéristiques

  • Porte-serviette, anneau à serviette et porte-papier toilette assortis de 24 po (609 mm)
  • Le support à extrémité ouverte permet de changer le papier toilette rapidement et simplement
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Florez

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et modèle inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27909
  • Famille de produitsBathroom Accessories
  • Groupe de produitsFlorez™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.83
  • Largeur (pouces)3.58
  • Profondeur (pouces)28.72
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit