Publier vos produits
Cardale™ 42" grab bar
Kohler

Cardale™ 42" grab bar

Traduit par Google,

Les lignes classiques et les détails élégants de Cardale apportent un caractère traditionnel à votre salle de bain. La barre d'appui Cardale de 42 po a une conception robuste qui lui confère une prise sûre et se coordonne avec les autres produits de la collection de salle de bains Cardale. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Diamètre de la barre de 1-1/4" (32 mm)
  • Fournit 300 lb de support
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cardale

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Modèle d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC32802
  • Famille de produitsGrab Bars
  • Groupe de produitsCardale™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)2.75
  • Profondeur (pouces)44.74
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique