Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets mettent en valeur le talent artistique du moletage mécanique de précision et des poignées délicatement estampées, tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, la collection Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Deux poignées transversales offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
    • Portée du bec de 8" (203 mm)
    • Débit maximal du robinet de bain de 11,0 gpm (41,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia
    • Nécessite une valve (vendue séparément)

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-T35910-3
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsCastia™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.08
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8.01
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets