Publier vos produits
K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system
Kohler

K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system

Traduit par Google,

Pour une utilisation avec le système de réservoir et de support mural de 5,1 x 15,2 cm, cette plaque d'actionneur de chasse durable vous permet de choisir entre 0,8 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).

CARACTÉRISTIQUES

  • À utiliser avec le système de réservoir et de support mural de 2 po x 6 po.
  • Disponible dans une variété de couleurs et de finitions pour correspondre à la finition des toilettes ou du robinet.
  • L'actionneur à double chasse offre un choix de 0,8 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).
  • La grande ouverture de la plaque de déclenchement affleurante peut être retirée pour un accès facile au réservoir intérieur.

Installation

  • Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des informations plus détaillées.

Conservation de l'eau et remises

  • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
  • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 7-3/8", Width 13"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-6298
  • Famille de produitsToilet Fittings
  • Groupe de produitsVeil®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes