Publier vos produits
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    Traduit par Google,

    Le bain Tea-for-Two vous permet, à vous et à votre partenaire, de partager un bain profond et immersif dans un confort absolu. Une surface Safeguard® antidérapante offre la sécurité et la construction en fonte durable offre des performances durables. Disponible dans une gamme de couleurs KOHLER pour s'adapter parfaitement à votre décor.

    Fonctionnalités

    • La conception spacieuse peut accueillir jusqu'à deux baigneurs.
    • Protégez la surface antidérapante du sol de la baignoire.
    • Fin de la vidange.
    • Sous-montable
    • Protégez la surface antidérapante du sol de la baignoire.
    • Fin de la vidange.
    • Sous-montable

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Drop-in ou sous-montage.
    • Drop-in ou sous-montage.

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - K-855-0
    • Bubble Massage - K-856-G0
    • Bain à remous - K-856-H2
    • Forfait Massage Tourbillon - K-856-M
    • Forfait Effervescence Détente - K-856-CT
    • Forfait Spa Effervescence - K-856-AH
    • Forfait Spa + Forfait Massage - K-856-V
    • Bubble Massage - K-856-G0
    • Bain à remous - K-856-H2
    • Forfait Massage Tourbillon - K-856-M
    • Forfait Effervescence Détente - K-856-CT
    • Forfait Spa Effervescence - K-856-AH
    • Forfait Spa + Forfait Massage - K-856-


    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-855
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsTea-for-Two®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures