Publier vos produits
K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Inspirés de la ferronnerie d'époque, les robinets Worth combinent des facettes audacieuses et des détails complexes pour un look industriel chic. Avec une esthétique artisanale, ce robinet de salle de bain répandu de 8" apporte une sophistication décontractée au décor traditionnel ainsi que des conceptions modernes qui embrassent des éléments classiques. Ce robinet comprend des valves UltraGlide® faciles à installer et sans fuite.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les poignées à deux leviers offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Le bec pivote pour permettre une utilisation dégagée de l'évier.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Compatible avec 8 pouces. - 16 pouces. centres
  • Débit de 1,2 gpm (gallons par minute).

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Installation

  • Les poignées sont pré-assemblées sur les vannes, ce qui simplifie l'installation.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 6-3/4", H 7-1/16", W 22-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R76257-4D
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsWorth®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie