Publier vos produits
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Traduit par Google,

Les robinets et accessoires puristes combinent des formes architecturales simples avec des lignes de design sensuelles. Dotée de ce style moderne et minimaliste, cette garniture de valve Purist apporte de la sophistication à votre douche avec sa forme audacieuse et sa poignée à levier unique. La garniture est dotée d'un inverseur à bouton-poussoir pratique, qui fait passer en douceur l'eau de la pomme de douche au bec de la baignoire. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en laiton.
  • Poignée à levier.
  • Inverseur à bouton-poussoir.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2", Width 6-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-T14501-4
  • Famille de produitsHandle Trim
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets