Publier vos produits
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Odeon combine des sphères et des arcs pour un style européen élégant. Avec une forme compacte et un drain de trop-plein, cet évier est idéal pour les petites salles de bains et salles d'eau.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Trou de robinet unique.
    • Bassin arqué unique.
    • Bonde de trop-plein.
    • Matériel
    • Porcelaine vitrifiée.
    • Installation
    • Drop-in

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-11160-1
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsOdeon™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques