Publier vos produits
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Traduit par Google,

S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Une voûte lombaire soutient doucement les courbes naturelles de votre corps.

Caractéristiques

  • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement de 19" (483 mm)
  • Tablier intégral
  • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
  • Surface inférieure texturée
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Alcôve
  • Bride intégrée
  • Drain à droite

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1123-ZV
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.25
  • Largeur (pouces)32.01
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs