Publier vos produits
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Traduit par Google,

Organisez votre espace de douche avec ce grand panier d'angle. Construit en acier inoxydable, ce panier se fixe solidement au mur, offrant un endroit pratique pour ranger les articles de bain.

Fonctionnalités

  • Construction en acier inoxydable durable.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Conçu pour une installation en coin.
  • Matériel de montage inclus.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-1897
  • Famille de produitsShower Baskets
  • Groupe de produitsBaskets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers