Publier vos produits
K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1948-W1 Archer® 66" x 32" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. La surface chauffée de cette baignoire réchauffe le dos et le cou avec des réglages de température réglables pour créer un environnement apaisant de type spa. Une faible hauteur d'enjambement offre un accès facile tout en permettant un trempage profond et confortable. Une voûte lombaire soutient en douceur les courbes naturelles de votre corps.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur votre dos et votre cou.
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de surface.
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19 pouces tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21 pouces.
    • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
    • Surface inférieure texturée.
    • Vidange réversible.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drop-in

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - K-1948-0
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - K-1948-W1
    • Bain à air BubbleMassage - K-1949-G
    • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-1949-GW
    • VibrAcoustic - K-1949-VB
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - K-1949-VBW
    • Tourbillon - K-1949-0
    • Bain à remous + chauffage - K-1949-H
    • Surface chauffante Whirlpool + Bask - K-1949-W1
    • Bain à remous + bain à air BubbleMassage - K-1949-XHG
    • Bain de trempage - K-1948-0
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - K-1948-W1
    • Bain à air BubbleMassage - K-1949-G
    • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-1949-GW
    • VibrAcoustic - K-1949-VB

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      L 66", H 19", W 32"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-1948-W1
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures