Publier vos produits
Archer® 66" x 32" alcove heated whirlpool, left hand
Archer® 66" x 32" alcove heated whirlpool, left hand
Archer® 66" x 32" alcove heated whirlpool, left hand
    Kohler

    Archer® 66" x 32" alcove heated whirlpool, left hand

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Les jets d'hydromassage détendent la tension de la journée tandis qu'un réchauffeur intégré maintient votre eau à la température idéale.

    Caractéristiques

    • Le bain à remous à une vitesse offre performance et valeur avec 8 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés à chaque jet
    • Chauffage intégré
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Soutien lombaire intégral
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Tablier intégral
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • Surface inférieure texturée
    • Se coordonne avec les autres produits de la collection Archer

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Vidange gauche
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1949-HLA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.25
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)66
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs