Publier vos produits
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Traduit par Google,

    Dotée d'un design simple et net, cette baignoire en alcôve Underscore dégage un style raffiné avec une touche contemporaine. Un trop-plein à fentes permet un bain luxueux et profond pendant que vous vous détendez contre le dossier incliné confortable.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
    • Le tablier intégral crée un look propre et fini.
    • La bride intégrale aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve.
    • Surface inférieure texturée

    Matériel

    • Acrylique.

    Installation

    • Vidange à gauche.
    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément).
    • Alcôve.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1957-LA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.5
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs