Publier vos produits
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Les courbes fluides et parfaitement équilibrées de Veil évoquent une simplicité sculptée en harmonie avec le style contemporain. Ce lavabo vasque de style creux Veil utilise la technologie innovante Supramic pour créer un design moderne à bords fins sans sacrifier la durabilité. Rehaussée par une finition très brillante, la forme élégante et organique du lavabo est facile à nettoyer.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Grande vasque ovale asymétrique.
    • Le bassin de style creux permet une application à deux robinets ou une installation frappante sur un grand meuble-lavabo.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Bonde de trop-plein.
    • La technologie innovante Supramic offre une résistance supérieure et des profils de bord ultra-fins.
    • Comprend un bouchon de trop-plein de couleur assortie et un couvercle de drain en laiton de couleur assortie.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Veil.

    Matériel

    • Argile réfractaire avec technologie Supramic.

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20705
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVeil™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.62
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)38.56
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks