Publier vos produits
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Brazn apporte un nouvel angle au minimalisme. Sans fioritures mais raffiné, le lavabo de salle de bain Brazn proclame que chaque forme est une déclaration de simplicité et un départ de la tradition. Déterminé dans chaque détail et audacieux dans n'importe quel espace.

    Caractéristiques

    • Bonde en laiton et couvercle de bonde en laiton de couleur assortie.
    • Trou de robinet unique.
    • Avec débordement.
    • Bassin rectangulaire.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Navire.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-21059-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBrazn™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.19
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks