Publier vos produits
K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Le design de la collection de robinets de salle de bain Tempered équilibre les bords solides et carrés et les angles prononcés avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor. Coordonnez ce robinet de lavabo répandu avec une garniture de douche et des accessoires trempés pour compléter le look de votre salle de bain.

Fonctionnalités

  • Deux poignées à levier permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
  • Pour centres de 8" (203 mm) à 16" (406 mm).
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,1 bar)].
  • Comprend un drain escamotable en métal avec un raccord de 1-1/4".
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tempered.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Technologie

  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.

Installation

  • Poignées pré-assemblées sur les vannes à disque en céramique KOHLER Ultraglide™ pour simplifier l'installation.
  • Très répandu

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22020-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTempered™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.06
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5.06
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets