Publier vos produits
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Des bords lisses et arrondis et une conception circulaire donnent à l'évier Compass un aspect épuré qui convient à une variété de décors. La petite taille et la forme symétrique de ce lavabo en font une solution élégante pour les petites salles de bains.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Petite conception ronde.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Drop-in ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2298
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsCompass®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)13.25
    • Profondeur (pouces)13.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks