Publier vos produits
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

Traduit par Google,

Une union parfaite entre fonctionnalité et esthétique, la toilette Reach Curv présente un design moderne avec un siphon à jupe allongée pour un design plus propre et plus connecté. Deux boutons montés sur le dessus offrent le choix de 0,8 ou 1,28 gallons par chasse. Au réglage de chasse inférieur de 0,8, cette toilette à double chasse à haute efficacité peut économiser jusqu'à 6 000 gallons d'eau par an par rapport à une toilette traditionnelle de 1,6 gallon.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
  • Le bol allongé compact offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond.
  • Hauteur standard.
  • L'actionneur à double chasse monté sur le dessus offre un choix de 0,8 ou 1,28 gpf (3,0 ou 4,8 lpf).
  • Siphon entièrement vitré de 2" (51 mm).
  • Le siphon entièrement bordé simplifie le nettoyage.
  • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
  • Option alternative disponible : Reach Curv avec cordon dissimulé (K-23188-HC).

Installation

  • Installation brute standard de 12" (305 mm).
  • Ligne d'alimentation vendue séparément.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23188
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsReach™ Curv
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.56
  • Largeur (pouces)14.87
  • Profondeur (pouces)27.56
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets