Publier vos produits
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    La collection Memoirs au design Stately puise son inspiration dans le mobilier et les éléments architecturaux traditionnels. Les lignes nettes et épurées de ce lavabo de salle de bain reposent élégamment au-dessus du comptoir, évoquant la splendeur des belles antiquités.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trou de robinet unique.
    • Elégante vasque rectangulaire.
    • Bonde de trop-plein.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Drop-in.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2337-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.87
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)22.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks