Publier vos produits
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret : en combinant des formes circulaires dans un design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • Hauteur du bec de 8" (203 mm)
  • Portée du bec de 5-3/8" (137 mm)
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Comprend un drain escamotable avec tige de levage et un cordier de 1-1/4" (32 mm)
  • Idéal pour les applications d'évier de cuve
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Un seul trou
  • Les conduites d'alimentation flexibles préfixées simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23475-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.24
  • Largeur (pouces)1.89
  • Profondeur (pouces)5.36
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets