Publier vos produits
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Archer offre un attrait intemporel, mélangeant des éléments subtils des techniques de travail du bois Craftsman et les facettes complexes des bijoux. Se distinguant par ses bords biseautés et sa géométrie épurée, le lavabo Archer crée un look universel qui convient à une gamme de styles de salle de bain.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Trou de robinet unique.
    • Vasque rectangulaire classique.
    • Bonde de trop-plein.
    • La combinaison se compose du bassin K-2358-1 et du piédestal K-2357.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Piédestal

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2359-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.25
    • Largeur (pouces)20.44
    • Profondeur (pouces)23.94
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks