Publier vos produits
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
    Kohler

    K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier

    Traduit par Google,

    Inspirés par l'héritage agricole de Kohler Co., nous avons conçu cette collection avec un état d'esprit moderne pour offrir un mélange équilibré de rustique et raffiné.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Convient aux espaces de vie, de salle à manger et de cuisine, vous permettant de créer une esthétique de conception cohérente dans toute votre maison.
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules de type G16,5 blanches, transparentes ou Edison (vendues séparément).
    • Les tiges de suspension offrent des options de hauteur supplémentaires.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23660-CH02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsModern Farm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36.43
    • Largeur (pouces)23.43
    • Profondeur (pouces)8.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord