Publier vos produits
K-25077 Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

K-25077 Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduit par Google,

La toilette deux pièces Kingston™ est conçue avec précision pour offrir des performances sans compromis et une belle forme aux installations commerciales et hôtelières. La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon, une puissance de rinçage et une facilité d'entretien. Cette toilette à haute efficacité labellisée WaterSense® vous apporte des économies d'eau annuelles et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®.

CARACTÉRISTIQUES

  • Idéal pour les installations commerciales.
  • Conception en deux parties.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • 1,28 gpc (4,8 lpc).
  • Levier de déclenchement en chrome poli à gauche en métal durable.
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
  • Joint en silicone facile à entretenir.
  • Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
  • Les boulons encapsulés empêchent la rouille et la corrosion.
  • La combinaison se compose du bol K-25076 et du réservoir K-25100.

Technologie

  • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
  • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.
  • La cartouche Class Five® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
  • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
  • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.

Installation

  • Installation à connexion rapide à trois boulons.
  • Installation brute standard de 12" (305 mm).
  • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25077
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsKingston™ Comfort Height®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.5
  • Largeur (pouces)18.75
  • Profondeur (pouces)29.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets