Publier vos produits
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
    Kohler

    K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire autoportante Archer soutient en douceur les courbes naturelles de votre corps. Cette baignoire offre également une polyvalence dans la sélection des robinets, car vous pouvez monter des robinets sur le pont ou utiliser un remplisseur au sol.

    Fonctionnalités

    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
    • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
    • Fin de la vidange.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Sur pied
    • Le rebord d'extrémité permet des capacités de montage sur le pont pour les robinets.

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - K-2594-0
    • Bain de Trempage + Musique - K2594-2M
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - K-2594-W1
    • Bain de trempage + Surface chauffante Bask + Musique - K-2594-2MW
    • Bain à air BubbleMassage - K-2595-G
    • Bain à air BubbleMassage + Musique - K-2595-G2M
    • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-2595-GW
    • VibrAcoustique - K-2595-VB
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - K-2595-VBW

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2594
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22
    • Largeur (pouces)31.75
    • Profondeur (pouces)67.75
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs