Publier vos produits
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Transitions est conçu pour répondre aux besoins des adultes et des enfants sans nécessiter de sièges de toilette séparés. Grâce à la technologie KOHLER Nightlight, vous pouvez localiser en toute sécurité vos toilettes dans l'obscurité sans allumer la lumière. Ce siège de toilette Transitions comprend une lumière de guidage à DEL sur un cycle de 7 heures pour vous aider à voir votre toilette dans l'obscurité, ainsi qu'un éclairage à DEL qui illumine la cuvette lorsque le couvercle est soulevé. Fabriqué en plastique durable résistant aux taches, il comprend des pare-chocs Grip-Tight uniques qui empêchent le siège de glisser. Ce siège à fermeture en douceur est doté d'une technologie innovante qui empêche le claquement et simplifie à la fois le nettoyage et l'installation.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le siège enfant intégré offre une utilisation sûre et facile pour les enfants.
    • Intensité lumineuse conçue pour fournir suffisamment de lumière pour voir les toilettes sans perturber la vision nocturne.
    • Choisissez entre deux niveaux de luminosité : une lueur douce ou un éclairage plus lumineux.
    • L'éclairage à double LED offre une lumière de guidage lorsque le couvercle est abaissé et une lumière de travail lorsque le couvercle est soulevé.
    • Cycle d'éclairage avec veilleuse automatique de 7 heures.
    • Fonctionne sur piles - aucun cordon électrique requis.
    • Jusqu'à 6 mois d'autonomie (utilise 4 piles AA, non incluses).
    • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme lentement et silencieusement sans claquer.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2599
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTransitions®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.5
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)18.62
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats