Publier vos produits
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

Traduit par Google,

Le support de douchette mural Statement avec coude d'alimentation présente une conception à angle carré à profil bas avec un support intégré qui maintient votre douchette en place et pivote pour régler l'angle du jet de douche. Un clapet anti-retour intégré empêche le reflux. Coordonnez cet accessoire multitâche avec votre douchette, pommeau de douche et accessoires emblématiques Statement pour une expérience de douche simplifiée et hautement fonctionnelle ; fonctionne également avec d'autres systèmes de douchette.

Caractéristiques

  • À utiliser avec une douchette et un tuyau (vendus séparément)
  • Comprend un clapet anti-retour pour la prévention du refoulement
  • Le support de douchette s'adapte à la plupart des douchettes
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Statement

Matériel

  • Construction métallique résistante
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26310
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsStatement™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.24
  • Largeur (pouces)1.77
  • Profondeur (pouces)4.09
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe accessories
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings