Publier vos produits
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Traduit par Google,

Ce siphon en P KOHLER, recommandé pour les installations de bidet et de lavabo au-dessus du sol, est fabriqué en laiton massif pour plus de durabilité et de fiabilité. La pièce comprend un bouchon de nettoyage et une bride.

CARACTÉRISTIQUES

  • Rotation réglable sur tube prolongateur de sortie.
  • Entrée glissante.
  • Bouchon de nettoyage.
  • Bride

Matériel

  • Laiton

Installation

  • Destiné aux installations de table console.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-9018
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsP-Trap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings