Publier vos produits
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

Traduit par Google,

Ce drain de douche KOHLER est conçu pour être installé sur n'importe quel receveur de douche, non destiné aux installations de carrelage ou de marbre. Peut être installé sur un tuyau en métal ou en plastique de 2".

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Bonde de douche à crépine ronde et préforée.
  • Pour une utilisation avec un tuyau en métal ou en plastique de 5,1 cm, comprend un joint/douille en plastique de 5,1 cm.
  • Pour receveurs de douche en acrylique, fibre de verre, fonte ou Vikrell.
  • Matériel
  • Construction en laiton massif.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-9132
  • Famille de produitsShower Fittings
  • Groupe de produitsShower Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage