Publier vos produits
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Traduit par Google,

Kohler a tout ce dont vous avez besoin pour créer un espace de douche extraordinaire. La barre coulissante Statement 32-1/2" incroyablement polyvalente prend en charge une douchette qui s'ajuste à la hauteur désirée pour une expérience de douche entièrement personnalisée. L'accessoire présente une construction durable et une forme simple qui se coordonne avec n'importe quel décor de salle de bain.

Contactez Kohler

Spécification
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26312
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsStatement™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.16
  • Largeur (pouces)6.92
  • Profondeur (pouces)3.57
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord