Publier vos produits
Occasion® Lever bathroom sink faucet handles
Kohler

Occasion® Lever bathroom sink faucet handles

Traduit par Google,

Résolument luxueux et vraiment inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bains Occasion s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Façonnée d'après les lignes vestimentaires élégantes et les designs de voitures audacieux de l'époque, la collection Occasion reflète une élégance gracieuse, mélangeant un design classique du milieu du siècle et un design moderne. Personnalisez votre salle de bain avec les accents pentagonaux distinctifs, les bases à facettes, les lignes fluides et les bords délicats de la collection. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre design signature. Associez ces poignées à levier élégantes et minimalistes avec valves au bec de robinet d'évier Occasion de votre choix pour un look aussi tendance que fonctionnel.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion.
  • Les vannes UltraGlide® dotées de la technologie à tige sèche sont conçues pour éliminer les chemins de fuite courants et offrir un contrôle fluide et sans effort.

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Pour centres de 8" à 16" (203 à 406 mm)
  • Montage sur pont
  • Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov



Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27010-4
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsOccasion®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.54
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)2.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets