Publier vos produits
K-27363 Draft® Robe hook
Kohler

K-27363 Draft® Robe hook

Traduit par Google,

Concevez votre propre rangement de salle de bain avec la collection Draft, un système modulaire de style contemporain qui fonctionne pour vous et votre espace individuel. Ce crochet à peignoir se coordonne avec d'autres accessoires Draft, de sorte que vous pouvez créer un paysage mural personnalisé pour ranger, suspendre et afficher les articles de salle de bain essentiels. Doté d'une gamme de finitions et de tailles, le système Draft est facile à étendre au fur et à mesure que vos besoins changent.

Fonctionnalités

  • Se fixe au mur pour un rangement suspendu pratique des peignoirs et des serviettes.
  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Draft.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27363
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDraft™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.31
  • Largeur (pouces)2.37
  • Profondeur (pouces)0.81
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks