Publier vos produits
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
    Kohler

    Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm

    Traduit par Google,

    Combinant des formes architecturales simples avec des lignes sensuelles, la collection de robinets de salle de bain Venza allie des éléments de design organiques à une géométrie nette et minimale. Ce robinet de lavabo de salle de bain illustre les contours de la collection Venza. Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer l'espace de salle de bain de vos rêves.

    Caractéristiques

    • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
    • Portée du bec de 5-1/2" (140 mm)
    • Débit maximal de 1,0 gpm (3,8 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
    • Vidange clicker avec cordier
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Venza

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

    Installation

    • Montage sur pont
    • Pour centres de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28125-4K
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsVenza™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.55
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)5.4
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets