Publier vos produits
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Traduit par Google,

    Comme le verre à champagne coupé qui a inspiré sa conception, le lavabo vasque Salute fait une déclaration en célébrant l'authenticité, l'élégance et la fonction artisanales artisanales dans l'espace de la salle de bain. De petite taille, ce lavabo vasque de 15" est idéal pour les petits espaces, avec une impression s'étendant bien au-delà de sa stature. Des nervures de style vintage ornent l'extérieur du lavabo, créant des reflets radiaux uniques sur le comptoir environnant, tandis qu'un rebord festonné ajoute une finition glamour Bravo à cette pièce maîtresse de salle de bain unique et spectaculaire.

    Caractéristiques

    • Vasque ronde en verre magnifiquement translucide
    • Extérieur nervuré avec bord festonné
    • Fabriqué à la main en petits lots par des verriers experts, avec des bulles, des textures et d'autres marques, uniques à chaque pièce.
    • Le matériau en verre offre une surface solide et durable, facile à nettoyer mais visuellement distinctive
    • La petite taille s'adapte aux espaces compacts
    • Permet une installation flexible du robinet et des accessoires
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28824
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsSalute™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.25
    • Largeur (pouces)14.96
    • Profondeur (pouces)14.96
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks