Publier vos produits
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traduit par Google,

    Avec un lavabo ovale moderne défini par une arête large, Thoreau offre un look agréable pour une gamme de styles de salle de bain. Cet évier encastré est construit en fonte avec une finition en émail riche et très brillante, assurant durabilité et beauté à long terme.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trous de robinet centraux de 8 pouces.
    • Bassin ovale.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Drop-in

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2907-8
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsThoreau®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.63
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord