Publier vos produits
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
    Kohler

    K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge

    Traduit par Google,

    L'armoire à pharmacie catalane constitue un complément élégant à toute salle de bain. Des miroirs sont positionnés à l'avant et à l'arrière de la porte ainsi que sur la paroi arrière intérieure de l'armoire. Quatre tablettes réglables en verre teinté noir accueillent vos articles de toilette et articles de bain. La construction en aluminium durable rend cette armoire résistante à la rouille et à la pourriture.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Quatre étagères réglables en verre trempé.
    • Porte miroir à recouvrement intégral.
    • Miroirs au dos de la porte et à l'intérieur du meuble.
    • Charnières réglables dans les deux sens avec capacité d'ouverture à 170 degrés pour un accès complet à l'armoire.
    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Plusieurs armoires peuvent être jointes horizontalement avec le kit d'assemblage (vendu séparément).
    • Nécessite le kit de rétroviseur latéral K-2878 (vendu séparément) pour une installation en surface.

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable résistante à la rouille et aux éclats.
    • Aluminium anodisé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2943-PG
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsCatalan®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36.12
    • Largeur (pouces)24.12
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets