Publier vos produits
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee Cabinet knob

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de vanités Seagrove de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Imprégné du style moderne du milieu du siècle, le design du meuble-lavabo présente des pieds effilés ornés de bords biseautés et de transitions gracieusement incurvées — toutes des caractéristiques indubitables de l'époque. Ces poignées à anneau tombant sont agrémentées de détails dimensionnels tels que des vis à fente apparentes qui créent un équilibre saisissant, insufflant à l'esthétique globale une qualité durable.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Se coordonne avec les armoires Seagrove pour compléter votre salle de bain

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Matériel d'installation inclus

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29980
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSeagrove™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.28
    • Largeur (pouces)0.47
    • Profondeur (pouces)1.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware