Publier vos produits
Carbyne™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Carbyne™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traduit par Google,

Le siège de toilette allongé Carbyne Quiet-Close est tout simplement élégant. Les lignes épurées et organiques attirent le regard et ajoutent un intérêt visuel sans être austères. Et pour cette raison, le siège de toilette Carbyne se prête parfaitement à un décor de salle de bain moderne où moins c'est plus. Fabriqué à partir de plastique thermodurci, un matériau haut de gamme connu pour sa solidité sans compromis et sa résistance aux rayures par rapport au plastique conventionnel, ce siège est plus durable et plus épuré qu'un siège de toilette classique, et il est de forme géométrique pour cacher la charnière, ajoutant encore plus à sa silhouette épurée et contemporaine. Recommandé pour une utilisation sur les toilettes K-1381 et K-28161 Veil, les toilettes K-5172 San Souci®, les toilettes K-75790 Persuade et les toilettes K-78080 Reach.

Caractéristiques

  • Recommandé pour une utilisation sur les toilettes K-1381 et K-28161 Veil, les toilettes K-5172 San Souci, les toilettes K-75790 Persuade et les toilettes K-78080 Reach.
  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
  • Le matériel d'installation Grip-Tight facilite la fixation du siège – tout se fait depuis le dessus de la cuvette
  • Charnière en plastique de couleur assortie
  • La charnière est dissimulée par le couvercle lorsqu'elle est fermée pour offrir un profil épuré
  • L'unité se soulève sans effort pour un nettoyage facile et se remet en place une fois terminé.
  • Siège profilé pour le confort de l'utilisateur
  • Le matériau plastique thermodurci est solide et durable, permettant une esthétique fine et moderne avec une résistance améliorée aux rayures
  • Les sièges de toilettes ne peuvent pas être retournés à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de leur emballage d'origine.

Matériel

  • Plastique thermodurci

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-30780
  • Famille de produitsToilet Seats
  • Groupe de produitsCarbyne™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.11
  • Largeur (pouces)14.37
  • Profondeur (pouces)19.42
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats

Disponibilité de la région

Amérique du Nord