Publier vos produits
Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath
Kohler

Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath

Traduit par Google,

Laissez votre voyage de bain immersif commencer avec la baignoire autoportante Stillness Experience. Avec une esthétique saisissante qui rappelle les baignoires japonaises et dont l'objectif est de baigner et de purifier à la fois le corps et l'esprit, le puits de bain profond vous permet de vous perdre dans une relaxation calme et bienheureuse. Une tour Experience plonge les sens et apaise l'esprit grâce à l'aromathérapie, au brouillard et à l'éclairage, tandis que le système de drainage PerfectFill™ intégré ajuste automatiquement le niveau d'eau pour éviter tout débordement. Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer l'espace de salle de bain de vos rêves.

Caractéristiques

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre zone de baignade
  • La profondeur de 23-5/8" (600 mm) offre une expérience de trempage en profondeur
  • Support lombaire intégré
  • La technologie PerfectFill™ remplit facilement la baignoire par le bas ; aucun robinet de bain ni remplissage nécessaire
  • Drain et trop-plein intégrés
  • La tour d'expérience crée une expérience sensorielle avec des réglages programmables de lumière, de brouillard et d'arôme
  • Trois puits d'arômes en acier inoxydable permettent d'infuser les huiles essentielles dans le brouillard pour une expérience d'aromathérapie personnalisée
  • La fonction de remplissage automatique ferme le drain et remplit le bain au niveau et à la température souhaités ; aucune surveillance nécessaire
  • Télécommande
  • Tabouret de bain autoportant fabriqué à la main à partir de bois japonais Hinoki assurant un accès facile à votre bain (vendu séparément)

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Sur pied

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-31405-PFET
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsStillness™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.69
  • Largeur (pouces)45.98
  • Profondeur (pouces)45.98
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs