Publier vos produits
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traduit par Google,

    La toilette deux pièces Cimarron Comfort Height avec ContinuousClean ST combine la puissante technologie de rinçage à tourbillon Revolution 360® avec un nettoyage automatique. Le système ContinuousClean ST exploite la puissance des tablettes de nettoyage de toilettes standard à chaque chasse d'eau pour garder votre cuvette propre plus longtemps. Associé à la technologie de rinçage KOHLER Revolution 360, ContinuousClean ST élève la propreté des toilettes à un nouveau niveau.

    Caractéristiques

    • Conception en deux parties
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes
    • 1,28 gpc (4,8 lpc)
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
    • La technologie de rinçage Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps
    • Garde sanitaire où le bol et le réservoir se rencontrent pour faciliter le nettoyage
    • Le traitement de surface CleanCoat ™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage
    • Le système ContinuousClean distribue automatiquement la solution de nettoyage à chaque chasse
    • Fonctionne avec n'importe quelle tablette nettoyante pour cuvette de toilette blanche. Les tablettes durent plus d'un an dans le système ContinuousClean
    • La combinaison de la technologie ContinuousClean avec la surface CleanCoat™ et la technologie de rinçage Revolution 360® maintient la cuvette propre 5 fois plus longtemps que les toilettes KOHLER conventionnelles. (Basé sur une étude de perception des consommateurs de 2019 et sur le nombre de bactéries)

    Technologie

    • La cartouche AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
    • Le cadran de réglage vous permet de régler la quantité de solution de nettoyage distribuée à chaque chasse d'eau

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm)

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31624
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCimarron®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.25
    • Largeur (pouces)18.63
    • Profondeur (pouces)28.94
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets