Publier vos produits
PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat
Kohler

PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat

Traduit par Google,

Apportez la fraîcheur et la commodité du nettoyage personnel à vos toilettes avec le siège de bidet KOHLER® PureWash E580. La personnalisation complète est à portée de main avec trois niveaux de température de l'eau, de pression de l'eau et de température du siège chauffant. Le lavage à bulles d'air offre un lavage doux et un nettoyage efficace tandis que le réglage turbo produit un effet massant lorsque l'eau va et vient. Le siège du bidet est également doté d'une baguette en acier inoxydable qui est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation, et les buses individuelles avant et arrière offrent un confort maximal. Découvrez une expérience de nettoyage plus luxueuse avec les sièges de bidet KOHLER.

Caractéristiques

  • Le chauffage hybride fournit de l'eau chauffée en continu pour un confort constant
  • Convient à la plupart des toilettes allongées
  • La baguette en acier inoxydable est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation
  • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
  • Le lavage oscillant couvre une zone de nettoyage plus large
  • Le réglage Turbo produit un effet massant lorsque l'eau se déplace d'avant en arrière
  • Le lavage à bulles d'air offre un lavage doux et doux avec un nettoyage efficace
  • Le panneau de commande latéral est accessible et facile à utiliser
  • Siège chauffant avec niveaux de température réglables et séchoir à air chaud
  • Le couvercle et le siège Quiet-Close™ empêchent les claquements
  • Désodorisation automatique avec filtre à charbon pour le contrôle des odeurs

Technologie

  • Fonction d'économie d'énergie en deux étapes

Installation

  • Nécessite une connexion à la conduite d’alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et connexions sont inclus
  • Nécessite un circuit électrique GFCI dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32330
  • Famille de produitsToilet Seats
  • Groupe de produitsPureWash®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.02
  • Largeur (pouces)15.18
  • Profondeur (pouces)20.89
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats