Publier vos produits
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Inspirée par les textures trouvées dans la nature et les formes géométriques modernes, la collection d'éclairage Ripple comprend des abat-jour en verre demi-circulaire cannelé, alignés en quinconce et montés sur des plaques et des auvents métalliques. Organisée exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler, la série contemporaine comprend une applique et un plafonnier encastré. L'applique à deux lumières au design élégant comprend un abat-jour cylindrique déconstruit avec une révélation centrale, offrant une lueur multifacette unique, l'accent parfait pour votre meuble-lavabo.

Caractéristiques

  • Des formes et des textures uniques se combinent dans des pièces modernes adaptées à n'importe quelle pièce ; en deux finitions polyvalentes
  • Nécessite deux ampoules avec culot candélabre (E12); Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
  • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
  • Comprend le matériel d'installation

Matériel

  • Construction en métal et verre haut de gamme
  • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
  • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32520-SC02
  • Famille de produitsLighting Fixture
  • Groupe de produitsRipple
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.3
  • Largeur (pouces)4.75
  • Profondeur (pouces)3.92
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures