Publier vos produits
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    Traduit par Google,

    La collection d'éclairage Crue apporte un modèle de design épuré et sophistiqué à toute votre maison. Les appliques, pendentifs et lustres minimalistes offrent une chaleur douce et accueillante et sont disponibles dans une gamme de finitions. Les luminaires Crue complètent la collection de robinets Crue® pour un design de maison cohérent.

    Caractéristiques

    • L'abat-jour en verre arrondi s'associe parfaitement à son support décoratif, créant une simplicité élégante
    • Une pièce idéale pour presque tous les espaces : salle de bain principale, salle de bain d'invités, couloir ou chevet
    • LED intégrée
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Crue

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Installation

    • Nécessite une boîte de prise électrique octogonale de 4" L (102 mm) x 1-1/2" P (38 mm)

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32631-SCLED
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsCrue™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.72
    • Largeur (pouces)3.72
    • Profondeur (pouces)23.86
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures