Publier vos produits
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Two-light sconce

    3.3 sur 5 étoiles3.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La collection d'éclairage Jabot célèbre la beauté simple et saisissante du design répétitif. Une compilation avant-gardiste de formes surélevées et modernes, chaque abat-jour profilé Jabot entoure de manière unique une seule ampoule. Disponible dans des finitions riches pour attirer l'œil et captiver les sens.

    Caractéristiques

    • L'abat-jour en métal profilé entoure de manière unique une seule ampoule
    • Le design contemporain fera une déclaration dans n'importe quelle pièce
    • Nécessite des ampoules à culot moyen (E26) ; ampoules givrées de type G25 recommandées (vendues séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31783-SC02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsJabot™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.56
    • Largeur (pouces)7.04
    • Profondeur (pouces)7
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures