Publier vos produits
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traduit par Google,

Cette toilette allongée en deux parties Kelston Comfort Height est dotée d'un siège à hauteur de chaise pour un confort d'assise amélioré. Il est doté de la chasse d'eau la plus complète de Kohler, la technologie de chasse d'eau innovante Revolution 360®, pour aider à garder votre cuvette propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. Chez Kohler, nous poussons la puissance de chasse d’eau et la conception des toilettes à l’avant-garde.

Caractéristiques

  • Conception en deux parties
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui permettent à la plupart des adultes de s'asseoir et de se lever plus facilement.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Levier de déclenchement droit en chrome poli
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • La technologie de chasse d'eau Revolution 360® génère un mouvement tourbillonnant puissant pour garder la cuvette propre plus longtemps
  • Le traitement de surface CleanCoat™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une facilité de nettoyage améliorée
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston
  • Le réservoir, la cuvette et le siphon brevetés, conçus avec précision, créent un siphon puissant pendant le rinçage
  • Le bidon AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade naturelle d'eau réductrice pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
  • La conception du réservoir facile à rincer nécessite moins de force pour l'actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et comporte 90 % de matériau de joint moins exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.

Installation

  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32810-RA
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsKelston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.34
  • Largeur (pouces)17.65
  • Profondeur (pouces)29.29
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets