Publier vos produits
K-33525-ASB Helst™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33525-ASB Helst™ 60" bathroom vanity set

Traduit par Google,

Helst joue la subtilité en combinant des lignes épurées, des panneaux de porte de tiroir de style shiplap de bon goût et une quincaillerie minimaliste. La collection de meubles-lavabos modernes comprend une option de pieds hauts avec une étagère sous le pont, ou s'installe sans pieds pour une alternative murale. Personnalisez vos meubles de salle de bain avec le choix de la couleur de l'armoire. L'armoire, le comptoir, les éviers, les pieds hauts avec étagère et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus et prêts pour l'installation de bricolage. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités
  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, des éviers, des pieds hauts et une étagère en option et de la quincaillerie de finition standard.
  • Un tiroir à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • Deux espaces intérieurs d'armoire de 18" (457 mm) offrent amplement de rangement.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33529, le dosseret en quartz K-25818 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément).
Matériel
  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.
Installation
  • Peut être installé avec des pieds ou suspendu au mur.
  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Le dessus de vanité séparé facilite l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33525-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHelst™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35.78
  • Largeur (pouces)60.11
  • Profondeur (pouces)18.95
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework