Publier vos produits
K-33532-ASB Beauxline™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33532-ASB Beauxline™ 60" bathroom vanity set

Traduit par Google,

L'ornementation rococo rencontre un design épuré et moderne dans la collection de meubles-lavabos Beauxline à motifs uniques. Dotées d'inserts géométriques de chantournage sur les portes et les façades des tiroirs sur des cadres soigneusement moulés, ces œuvres d'art de style Chippendale sont prêtes à être installées, quel que soit votre niveau d'expérience. Personnalisez l'attraction principale de votre salle de bain avec votre choix de couleur d'armoire ; l'armoire, le comptoir, les éviers et la quincaillerie en nickel brossé sont tous inclus avec l'ensemble de vanité. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités
  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, des éviers, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
  • Deux tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • Deux espaces intérieurs d'armoire de 18" (457 mm) offrent amplement de rangement.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33534, le dosseret en quartz K-25818 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément)
Matériel
  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.
Installation
  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Le dessus de vanité séparé facilite l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33532-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBeauxline™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.14
  • Largeur (pouces)60.27
  • Profondeur (pouces)19.05
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework