Publier vos produits
K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet

Traduit par Google,

L'ornementation rococo rencontre un design épuré et moderne dans la collection de meubles-lavabos Beauxline à motifs uniques. Dotée d'inserts géométriques en chantournage sur le devant de la porte sur des cadres soigneusement moulés, cette armoire murale de style Chippendale est prête pour une installation facile. Personnalisez l'attraction principale de votre salle de bain avec votre choix de couleur d'armoire ; des finitions de quincaillerie supplémentaires sont également disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités
  • Comprend l'armoire et la quincaillerie au fini standard.
  • L'étagère ouverte offre un accès facile au rangement, tandis que l'étagère intérieure offre suffisamment d'espace pour du papier toilette supplémentaire.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • Intérieur de l'armoire de 10 po de profondeur au fini assorti.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33534 (vendues séparément).
Matériel
  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.
Installation
  • Installation facile - aucun outil spécial requis

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33533-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBeauxline™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework