Publier vos produits
K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set
Kohler

K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set

Traduit par Google,

Élégantes et mystérieuses, les vanités Southerk évoquent la classe contemporaine avec un clin d'œil au traditionnel pour une esthétique qui convient à tous les styles. Des moulures en forme de cadre sur les panneaux avant des tiroirs et des portes taquinent les entrées de rangement cachées, ornées de poignées décoratives allongées. Personnalisez votre vanité de tous les jours avec un choix de couleurs. L'armoire, le comptoir, l'évier, les pieds et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus avec l'ensemble de meuble-lavabo, qui est prêt à être installé lors de votre prochaine mise à jour de salle de bain. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités

  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
  • Un tiroir à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33550, le dosseret en quartz K-25814 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33543-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSoutherk™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)37.78
  • Largeur (pouces)24.64
  • Profondeur (pouces)18.04
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework