Inspirée du design moderne du milieu du siècle, la collection d'armoires de salle de bain Seer est ornée de lignes élégantes, de textures subtiles et d'une simplicité minimaliste, comblant le fossé entre le banal et le créneau. Les panneaux de porte et de tiroir surélevés au centre ajoutent un intérêt visuel, ainsi que des poignées de quincaillerie carrées aux détails subtils. L'ensemble de vanité comprend une armoire, un comptoir en quartz, un évier, des pieds de finition assortie et de la quincaillerie en nickel brossé. Des pieds en bois teinté contrastants et des finitions de quincaillerie supplémentaires sont également disponibles (vendus séparément).
Fonctionnalités
- L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
- Un tiroir à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
- Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
- L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
- L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
- Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
- Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
- Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33558, le dosseret en quartz K-25814, le dosseret latéral en quartz K-25819 et les pieds améliorés K-32813-SH1 (vendus séparément).
Matériel
- Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
- Extérieur peint.
Installation
- Installation facile - aucun outil spécial requis.
- Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée.